Publiko produktet
Supro - Breatheable Roof Underlay
DuPont Tyvek

Supro - Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 x 50 m and 1.5 x 50 m. Horizontal lap: 150 mm. Vertical lap: 300 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Supro
  • Ürün ailesiBuilding Envelope Solutions
  • Ürün grubuWater Resistant Membrane
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • İkincil malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriLüksemburg
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 açıklamasıMembranes, liners, flexible sheets and fabrics