Publiko produktet
Tyvek Firecurb Housewrap
DuPont Tyvek

Tyvek Firecurb Housewrap

Wall breather membrane with Class B2 fire performance to Din 4102. A lightweight, vapour permeable membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Membrane should be fixed to a continuous supporting surface, such as sheathing boards, insulation or stone/masonry substrates. Roll size: 1.5 x 100 m. Horizontal lap: 100 mm. Vertical lap: 150 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.TyvekFirecurbHousewrap
  • Ürün ailesiBuilding Envelope Solutions
  • Ürün grubuFire Retardant Membrane
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • İkincil malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriLüksemburg
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 açıklamasıMembranes, liners, flexible sheets and fabrics