Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
driade/products/90352b72-0a35-44db-b070-a77e2d73f5ca
Ev
Kategoriler
Mobilya
Masalar
MAK
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Driade
Takip et
MAK
It’s a special trolley with four protruding shelves, the lower of which can crawl under the bed and the upper of which can stand the breakfast or even only a coffee, comfortably wrapped in the sheets.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
mak
Ürün ailesi
Furniture
Ürün grubu
Trolly
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-01-21
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
810
Genişlik (mm)
500
Derinlik (mm)
800
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
Teknik açıklama
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Ahşap
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mobilya - Masalar
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
İndir
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
İndir
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
İndir
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
İndir
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
İndir
Ethnicraft
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
4.8
(
9
)
İndir