Publiko produktet
Single-Tube Humidifiers
DriSteem

Single-Tube Humidifiers

Single-tube humidifiers are available with a wide range of steam capacities and dispersion tube lengths, and are suitable for longer non-wetting distances. Single-tube humidifiers are factory assembled and pre-piped.

Özellikler
  • Capacity: Steam capacities to 525 lbs/hr (238 kg/h)

    Applications: Suitable for, but not limited to, small-capacity systems

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.single-tube-humidifiers
  • Ürün ailesiSteam Dispersion
  • Ürün grubuPressurized Steam Humidifiers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-12-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıNemlendirici
  • ETIM KoduEC011628
  • ETIM AdıHumidifier (steam)
  • UNSPSC adıHumidifiers
  • UNSPSC kodu40101903
  • Uniclass 2015 koduPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHumidifiers
  • OmniClass numarası23-33 27 15
  • OmniClass başlığıAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II koduD3090
  • CSI UniFormat II başlığıOther HVAC Systems & Equipment