Publiko produktet
Broekstuk
DUCO

Broekstuk

This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Özellikler
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.broekstuk
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Units
  • TipAlt bileşen
  • Yayınlanma tarihi2022-03-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)230
  • Genişlik (mm)368
  • Derinlik (mm)224
İlgili
  • Ana malzemeGenleştirilmiş Polipropilen
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.26
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015260
  • ETIM AdıPressure increase/decrease