Publiko produktet
CO2 Ruimtesensor
DUCO

CO2 Ruimtesensor

The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (indoor climate indicator)

as the temperature in the living areas and thus controls the ventilation system.

Özellikler
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.co2-sensor
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Units
  • TipAlt bileşen
  • Yayınlanma tarihi2022-03-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)55
  • Genişlik (mm)83
  • Derinlik (mm)83
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.18
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • IFC sınıflandırmasıAnahtarlama Cihazı
  • ETIM KoduEG015820
  • ETIM AdıElectric and pneumatic sensors