Publiko produktet
Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Özellikler
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.communication-print
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Units
  • TipAlt bileşen
  • Yayınlanma tarihi2022-03-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)73
  • Genişlik (mm)25
  • Derinlik (mm)78
İlgili
  • Ana malzemeCam Elyafı
  • İkincil malzemeEpoksi
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.04
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015260
  • ETIM AdıPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 koduAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıVentilation and air conditioning systems surveying

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa