Publiko produktet
Connection piece with joint D125/D125 (M/M)
DUCO

Connection piece with joint D125/D125 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.connection-piece-with-joint-d125-d125-m-m
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2026-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)120
  • Genişlik (mm)140.5
  • Derinlik (mm)140.5
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • İkincil malzemeKauçuk
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • ETIM KoduEC011220
  • ETIM AdıConnecting piece, round air duct

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere