Publiko produktet
Sturingsunit
DUCO

Sturingsunit

Each electronically controlled ventilation grid has one or more control units. This unit 'translates' the signals from the sensors or control valves, after which the grille opens or closes. Depending on the type of grille, a control unit is supplied as a separate unit or pre-installed in a custom-made inner section. The control unit is located on the right-hand side of the grille when viewed from the inside. These control units can be mounted in already installed Duco vents by the installer


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.control-unit
  • Ürün ailesiWindow Ventilation
  • Ürün grubuAutomatic Air Vents
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)67
  • Genişlik (mm)118
  • Derinlik (mm)208
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Natural Ventilation
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015620
  • ETIM AdıSpare parts for fittings
  • Uniclass 2015 koduSs_65_40_33_56
  • Uniclass 2015 açıklamasıNatural ventilation systems
  • OmniClass numarası23-17 13 11 15
  • OmniClass başlığıWindow Vents

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere