Publiko produktet
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.doorvent
  • Ürün ailesiLouvre Doors
  • Ürün grubuDucoDoor Grille
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)58
  • Genişlik (mm)436
  • Derinlik (mm)41
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.49
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Olmayan Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015240
  • ETIM AdıAir inlet/extraction units

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa