Publiko produktet
Duco Outdoor Temperature Sensor
DUCO

Duco Outdoor Temperature Sensor

The Duco Outdoor Temperature Sensor is an essential part of ventilation systems with NightBoost, which are not equipped with outdoor temperature measurement as standard. Thanks to this sensor, the system automatically detects the climate situation and controls night cooling not according to a preset time pattern, but rather based on the actual outside temperature. In this way, the NightBoost principles are applied even smarter.

The sensor communicates wired to all DUCO ventilation units that support Duco Wired communication.

Özellikler

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.duco-outdoor-temperature-sensor
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-10-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)99
  • Genişlik (mm)132
  • Derinlik (mm)36
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.11
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG000026
  • ETIM AdıSensors
  • OmniClass numarası23-27 11 11 23
  • OmniClass başlığıTemperature Sensors

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere