Publiko produktet
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

The weather station is essential for the operation of ventilative cooling,

as it measures the outside temperature. The weather station also

includes:

• A three-direction sunlight sensor (east, south and west)

• Heated rain sensor (snow-resistant)

• Wind speed sensor

Özellikler
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.duco-weather-station
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVarious Control Components
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-10-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)77
  • Genişlik (mm)96
  • Derinlik (mm)118
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)1.05
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG000013
  • ETIM AdıDomestic switching devices
  • Uniclass 2015 koduPr_75_50_52_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWeather stations