Publiko produktet
DucoBox Focus
DUCO

DucoBox Focus

The DucoBox Focus is a compact, durable and extremely energy-efficient extractor unit with an integrated control valve system that relies on CO2 and humidity measurements, developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) and which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate.

Özellikler
  • The DucoBox Focus uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducobox-focus
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Units
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-03-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)480
  • Genişlik (mm)194
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeGenleştirilmiş Polipropilen
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015260
  • ETIM AdıPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 koduAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıVentilation and air conditioning systems surveying