Publiko produktet
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

Özellikler
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-bocht-d75
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-07-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)420
  • Genişlik (mm)390
  • Derinlik (mm)390
İlgili
  • Ana malzemeHigh-density polyethylene (HDPE)
  • İkincil malzemeHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015560
  • ETIM AdıAccessories for flue gases and air

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa