Publiko produktet
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)220
  • Genişlik (mm)230
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.18
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG000050
  • ETIM AdıHand tools