Publiko produktet
DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)
DUCO

DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)

The connection piece 45° with joint D160 - D160 is used to make a quick and good connection in a 45° bend between ducts (extract or supply) with an inner diameter 160 mm and to a DucoBox with a connection D 160.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-connection-piece-45-d160-d160-m-m
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-07-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)169
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • İkincil malzemeElastomer
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • ETIM KoduEC010121
  • ETIM AdıBend round air duct

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere