Publiko produktet
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

The DucoFlex Roof Transit Compact D160 can be used as a supply and an extraction point. The dark grey colour and the design of this unit make it possible to integrate it very discretely into a slate roof. The pre-mounted lead seal ensures a quick and watertight installation. Thanks to the smart design, this compact roof penetration is barely susceptible to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly into the DucoFlex ISO D160 pipes.


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-07-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)287
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)3.22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015560
  • ETIM AdıAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 koduAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıVentilation and air conditioning systems surveying