Publiko produktet
DucoFlex Coupling D75
DUCO

DucoFlex Coupling D75

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Özellikler
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-koppeling-d75
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-07-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)390
  • Genişlik (mm)420
  • Derinlik (mm)390
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • İkincil malzemePolietilen
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.06
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015560
  • ETIM AdıAccessories for flue gases and air

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere