Publiko produktet
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Rigid DucoFlex oval ducting combined with the D160 - 2x oval connector enables a manifold box to be provided in a favourable location.

Özellikler
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-ovaal-d160
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)68
  • Genişlik (mm)163
  • Derinlik (mm)115
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • İkincil malzemePolietilen
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.89
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015550
  • ETIM AdıDuct and pipe for flue gas and air

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa