Publiko produktet
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Özellikler
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-rond-d63
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVarious Control Components
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2000
  • Genişlik (mm)920
  • Derinlik (mm)920
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemePolietilen
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015550
  • ETIM AdıDuct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass 2015 koduEn_65_40
  • Uniclass 2015 açıklamasıVentilation entities