Publiko produktet
DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.
Özellikler
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 91mm

    • Inner diameter: 78mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-rond-d90-50m
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1100
  • Genişlik (mm)1850
  • Derinlik (mm)1100
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • İkincil malzemeABS
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)21
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015550
  • ETIM AdıDuct and pipe for flue gas and air