Publiko produktet
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D160/180. The base plate has a diameter of 420mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Özellikler
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2023-04-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)115
  • Genişlik (mm)420
  • Derinlik (mm)420
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.37
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015110
  • ETIM AdıGutters/tanks