Publiko produktet
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

The DucoFlex Silencer semi rigid D200 (M/M) is a semi rigid (bendable) silencer composed of a profiled and perforated aluminium inner duct and a two-layered profiled outer jacket. The space between the

inner and outer jacket is filled with 50 mm sound absorbing material. The silencer is provided with aluminium caps on both ends (2 x M connection). This allows the silencer to be connected quickly, easily and airtight to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D200.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-sielncer-half-star-d200
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)1120
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)2.16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEC011019
  • ETIM AdıSound absorber, around air duct

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere