Publiko produktet
DucoFlex Silencer flexibel D125
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D125

The DucoFlex Silencer D125 is a (semi-) flexible silencer that consists of a flexible antimicrobial inner duct (non-woven) and an aluminium outer shell laminated in polyester. The space between the inner and outer casing is filled with 25 mm sound absorbing material. Both ends are taped so that the silencer can easily be connected to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D125 via the cuffs.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-silencer-flexibel-d125
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)175
  • Genişlik (mm)175
  • Derinlik (mm)1100
İlgili
  • Ana malzemeLaminat
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.52
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG018310
  • ETIM AdıSilencers