Publiko produktet
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

The DucoFlex Silencer is a (semi-)flexible silencer composed of a flexible antibacterial inner duct (non-woven) and a polyester-laminated aluminium outer jacket. The space between the inner and outer jacket is filled with 25 mm sound absorbing material.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)1160
İlgili
  • Ana malzemeLaminat
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)1.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEC011019
  • ETIM AdıSound absorber, around air duct