Publiko produktet
DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263

The DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263 can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The unit is a 4-tile solution that is suitable for sloping roofs with a pitch between 19° and 50°. The pre-assembled plastic slate ensures quick and water-tight installation.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVarious Control Components
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)340
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)3.62
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEC010115
  • ETIM AdıFeed-through tile

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere