Publiko produktet
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

The DUCO Bend splitter vent connector short can be multifunctionally adjusted. It enables to connect a DucoFlex 3x63, 2x75 or 2x90 adapter. The short coupling is suitable for any type of floor. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts.

Özellikler
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)127
  • Genişlik (mm)158
  • Derinlik (mm)162
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.19
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015240
  • ETIM AdıAir inlet/extraction units

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere