Publiko produktet
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

The vertical bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in rigid oval ducting.
Özellikler
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-verticale-bocht-90
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)106
  • Genişlik (mm)106
  • Derinlik (mm)106
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • İkincil malzemePolietilen
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.09
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015560
  • ETIM AdıAccessories for flue gases and air