Publiko produktet
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts

"The 2x oval floor manifold box is the adaptor between up to a maximum of 12 D63 ducts and 2x DucoFlex oval.
This enables the manifold box to be positioned more accessibly. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."
Özellikler
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-vloerplenum-12x63-2x-ovaal
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)86
  • Genişlik (mm)560
  • Derinlik (mm)530
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • İkincil malzemeABS
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)3.25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015560
  • ETIM AdıAccessories for flue gases and air