Publiko produktet
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180

"The D180 floor manifold box is the adapter between a maximum of 12 DucoFlex D63 ducts and a direct connection to a D180 riser duct. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."

Özellikler
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)133
  • Genişlik (mm)560
  • Derinlik (mm)530
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • İkincil malzemeABS
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)3.25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015560
  • ETIM AdıAccessories for flue gases and air