Publiko produktet
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

The DucoVent Premium Trim is a vent that can be finished neatly against the ceiling. The vent can be used for both supply and extraction. Thanks to a minimal mounting height and paintable visible parts, the valve virtually merges into the ceiling. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect, thus guaranteeing optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ducovent-premium-trim
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)70
  • Genişlik (mm)145
  • Derinlik (mm)145
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011497
  • ETIM AdıVentilation valve

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa