Publiko produktet
Filter set 2xCoarse 65%
DUCO

Filter set 2xCoarse 65%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium include the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 70% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Özellikler
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.filter-set-2xcoarse-65
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Units
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-08-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)40
  • Genişlik (mm)205
  • Derinlik (mm)520
İlgili
  • Ana malzemePolyester
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıFiltre
  • ETIM KoduEG015140
  • ETIM AdıFilters/separators
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015 açıklamasıPolyester filter geotextiles
  • OmniClass numarası23-27 57 27 11
  • OmniClass başlığıAir Filter Components