Publiko produktet
Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.insulated-connection-piece-45-with-joint-d160-d160-m-m
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2026-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)169
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeElastomer
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.26
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • ETIM KoduEC010935
  • ETIM AdıReducer, round air duct

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere