Publiko produktet
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

Özellikler
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.pre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVarious Control Components
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-10-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)212
  • Genişlik (mm)392
  • Derinlik (mm)257
İlgili
  • Ana malzemeGenleştirilmiş Polipropilen
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)2.45
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEC011599
  • ETIM AdıDuct heater, electric