Publiko produktet
Reducer 160/125
DUCO

Reducer 160/125

The 160/125 Reducer is used to make a quick and sound connection between (exhaust) ducting, with an inside diameter of 160 mm, and DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.
Özellikler
  • Compatible with DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.

    • Connections:

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.reducer
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Units
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)73
  • Genişlik (mm)160
  • Derinlik (mm)160
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.07
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015560
  • ETIM AdıAccessories for flue gases and air

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere