Publiko produktet
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Özellikler
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.reducer-12580
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Units
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2023-02-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)130
  • Derinlik (mm)130
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.06
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015560
  • ETIM AdıAccessories for flue gases and air