Publiko produktet
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Özellikler
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.set-coax-kabel
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Units
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)50
  • Genişlik (mm)210
  • Derinlik (mm)230
İlgili
  • Ana malzemePVC
  • İkincil malzemeBakır
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.31
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG000001
  • ETIM AdıCables