Publiko produktet
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.silent-plus-pakket
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuVentilation Units
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2022-05-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)380
  • Genişlik (mm)80
  • Derinlik (mm)160
İlgili
  • Ana malzeme1C Polyurethane
  • İkincil malzemeSert Köpük
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.48
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG015260
  • ETIM AdıPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 koduSL_35_10_43
  • Uniclass 2015 açıklamasıIsolation units