Publiko produktet
Surface-mounted box DUCO controllers
DUCO

Surface-mounted box DUCO controllers

Single surface-mounted box for Duco controls and sensors. Using this optional surface-mounted box, the DUCO built-in controls and sensors can easily be applied in situations where built-in is not possible, such as renovation projects or walls with limited depth.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.surface-mounted-box-duco-controllers
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-06-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)39
  • Genişlik (mm)87
  • Derinlik (mm)87
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.06
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • ETIM KoduEC000080
  • ETIM AdıSurface mounted housing for flush mounted switching device

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Belçika
Hollanda
İngiltere