Publiko produktet
User controller RF/Battery (White& Black)
DUCO

User controller RF/Battery (White& Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.user-controller-rf-battery
  • Ürün ailesiMechanical Ventilation
  • Ürün grubuAccessories
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-10-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)69
  • Genişlik (mm)69
  • Derinlik (mm)17
İlgili
  • Ana malzemePC/ABS
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)0.03
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • ETIM KoduEC001358
  • ETIM AdıRadio transmitter