Publiko produktet
ENDURA-COAT® Low VOC,  Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® Low VOC, Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® is a high performance, interior/exterior, low VOC, direct to metal, water-based acrylic Industrial Maintenance Coating with excellent corrosion resistance and direct-to-metal properties. It can be used on properly prepared and primed metal, wood, masonry, plaster or drywall. ENDURA-COAT is available in eggshell, semi-gloss and gloss finishes.


Why ENDURA-COAT outperforms other Industrial Maintenance Coatings:

  • Excellent corrosion resistance and adhesion
  • Superior hardness, durability and gloss retention
  • Direct-to-metal (DTM) application

Dunn-Edwards Paints ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.endura-coat-paint
  • Ürün ailesiPaints and Varnishes
  • Ürün grubuInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBoya
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC sınıflandırmasıYüzey
  • UNSPSC adıFinishing materials and products
  • UNSPSC kodu301519
  • Uniclass 2015 koduPr_35
  • Uniclass 2015 açıklamasıCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFinishes
  • OmniClass numarası23-15 21 11
  • OmniClass başlığıPaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II koduC30
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika
Çin
Birleşik Devletler
Güney Kore