Publiko produktet
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1100x750 mm - 720097

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Özellikler
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720097000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720097000000001
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D-Code-Shower-tray-1100x750-mm-720097
    • Ürün ailesiShower trays
    • Ürün grubuShower tray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)85
    • Genişlik (mm)1100
    • Derinlik (mm)750
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Üretim yeriMısır
    • Ağırlık net (Kg)15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011443
    • ETIM AdıShower tray
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures