Publiko produktet
DuraStyle Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228215
DuraStyle Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228215
DuraStyle Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228215
DuraStyle Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228215
    DURAVIT AG

    DuraStyle Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228215

    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Özellikler
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2282150000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22821500001
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DuraStyle-Wall-mounted-bidet-540-mm-228215
    • Ürün ailesiBidet
    • Ürün grubuWall-mounted bidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)320
    • Genişlik (mm)370
    • Derinlik (mm)540
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)21
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures