Publiko produktet
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Maximum slip resistance when showering highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • with overflow
    Özellikler
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.aurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • Ürün ailesiTubs + spa
    • Ürün grubuBathtub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)480
    • Genişlik (mm)1700
    • Derinlik (mm)750
    İlgili
    • Üretim yeriMısır
    • Ağırlık net (Kg)32
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011609
    • ETIM AdıBath
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs