Publiko produktet
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    Özellikler
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Body-164x105x164-mm-GK0900
    • Ürün ailesiBody
    • Ürün grubuBody
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)164
    • Genişlik (mm)164
    • Derinlik (mm)105
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010160
    • ETIM AdıAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures