Publiko produktet
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Simple installation: faucet is connected to the angle valves via flexible connection hoses
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    Özellikler
    • Duravit Circle 3 Hole bath mixer Chrome Water connection: Flexible connecting hoses 1/2" Ceramic cartridge recommended operating pressure: 1 - 5 bar Diverter valve Flow rate (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.circle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • Ürün ailesiFaucets & Showers
    • Ürün grubu3 Hole bath mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)239
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)256
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)3.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets