Publiko produktet
D-Code Bathtub White  1700x750 mm - 700100
D-Code Bathtub White  1700x750 mm - 700100
D-Code Bathtub White  1700x750 mm - 700100
D-Code Bathtub White  1700x750 mm - 700100
D-Code Bathtub White  1700x750 mm - 700100
D-Code Bathtub White  1700x750 mm - 700100
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1700x750 mm - 700100

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Özellikler
      • Duravit D-Code Bathtub, 1700x750 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 1, Overflow - 700100000000000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D-Code-Bathtub-1700x750-mm-700100
    • Ürün ailesiBathtubs
    • Ürün grubuBathtub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)420
    • Genişlik (mm)1700
    • Derinlik (mm)750
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriMısır
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011609
    • ETIM AdıBath
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures