Publiko produktet
D-Code Shower tray White 1000x900 mm - 720107
D-Code Shower tray White 1000x900 mm - 720107
D-Code Shower tray White 1000x900 mm - 720107
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1000x900 mm - 720107

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Özellikler
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720107000000000

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.d-code-shower-tray-1000x900-mm-720107
    • Ürün ailesiTubs + spa
    • Ürün grubuShower trays
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)85
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)900
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Üretim yeriMısır
    • Ağırlık net (Kg)14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011443
    • ETIM AdıShower tray
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers