Publiko produktet
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926

    4.3 / 5 yıldız4.3(12 incelemeler)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Özellikler
      • Duravit D-Code Toilet paper holder, Chrome, 165x165x99 mm - 0099261000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D-Code-Toilet-paper-holder-165x165x99-mm-009926
    • Ürün ailesiToilet accessories
    • Ürün grubuToilet paper holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)99
    • Genişlik (mm)165
    • Derinlik (mm)165
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText