Publiko produktet
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    Özellikler
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, 360x438x48 mm - 0067910000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D-Code-Toilet-seat-360x438x48-mm-006791
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuToilet seat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)48
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)438
    İlgili
    • Ana malzemeDuroplast
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriMısır
    • Ağırlık net (Kg)2.32
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011196
    • ETIM AdıToilet seat
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 19 17
    • OmniClass başlığıWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings